Các đai ốc vít me dung sai thấp

Bạn nên làm gì với khe hở dọc trục không mong muốn?

Dung sai trục là gì?

Biên dạng ren giảm với mũi tên vàng chỉ khoảng cách giữa các vòng ren.

Dòng sản phẩm igus cung cấp những tùy chọn nào trong trường hợp này?

Bạc trượt Dryspin và bạc đỡ mặt bích với biểu tượng độ rơ thấp, vệ sinh và chịu nhiệt.

Đai ốc vít me zero-backlash

  • Độ phản ứng trục tối thiểu trọn đời
  • Định vị chính xác hơn và chuyển động nạp liệu
  • Trong sợi xoắn cao dryspin
  • Đai ốc vít dẫn mặt bích
  • Hướng ren: RH
  • Vật liệu: iglidur J

Không có độ rơ: Dữ liệu kỹ thuật

  1. Mô men xoắn chạy không tải của đai ốc vít dẫn không có khe hở tăng theo tuổi thọ sử dụng. Đối với mục đích tính toán và thiết kế, khuyến nghị nên tính đến mô men xoắn chạy không tải tối đa.
<br /><br />RenMax. static axial F [N]Max. idling torque (with spring)170) from [Nm]Mã số sản phẩm
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

Đai ốc vít dẫn tải trước

  • Dành cho ren xoắn cao có đường kính ren lên đến 6,35 mm
  • Đai ốc vít dẫn hình trụ có mặt bích
  • Hướng ren: ren phải
  • Vật liệu: iglidur J

Đai ốc vít dẫn tải trước: Dữ liệu kỹ thuật

<br /><br />RenMax. static axial F [N]max. idling torque (with spring) from [Nm]Mã số sản phẩm
Ds6.35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6.35x2.54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

Đai ốc vít me có khe hở thấp

  • Giảm khoảng cách trục do ứng suất hướng tâm chu vi
  • Hoạt động rất yên tĩnh do giảm thiểu được các rung động có thể xảy ra
  • Giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho đai ốc không có độ rơ
  • Trong dryspin xoắn cao và ren hình thang lên đến đường kính ren 14mm
  • Đai ốc vít dẫn mặt bích
  • Hướng ren: RH
  • Vật liệu: iglidur J

Đai ốc vít dẫn khe hở thấp: Dữ liệu kỹ thuật

Ren dryspin có độ xoắn cao

<br /><br />RenMax. static axial F [N]max. idling torque (with O-ring) from [Nm]Mã số sản phẩm
Ds6.35x2.54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40.61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

Đai ốc vít dẫn hình thang dryspin

Thread single startMax. static axial F [N]max. idling torque (with O-ring) from [Nm]Mã số sản phẩm
Tr8x1.5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

Đai ốc vít dẫn hình thang dryspin đa khởi động

Thread multi start
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Đai ốc vít dẫn chống va đập

  • Giảm tiếng ồn và độ rung
  • Dành cho ren hình thang có đường kính ren lên đến 24mm
  • Đai ốc vít dẫn hình trụ và mặt bích
  • Hướng ren: RH và LH
  • Vật liệu: iglidur J và iglidur R

Đai ốc vít chống va đập: Dữ liệu kỹ thuật

Đai ốc vít me hình thang trụ

<br /><br />RenBề mặt hỗ trợ hiệu quả [mm2]Max. static axial F [N]Mã số sản phẩm
Tr8x1.5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961,188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313,393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JSRM-AB-2220-TR24X5

Đai ốc vít me hình thang có mặt bích

Thread iglidur® JBề mặt hỗ trợ hiệu quả [mm2]Max. static axial F [N]Mã số sản phẩm
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961,188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313,393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JFRM-AB-2220-TR24X5

Đai ốc vít me hình thang trụ iglidur R

Thread iglidur® RBề mặt hỗ trợ hiệu quả [mm2]Max. static axial F [N]Mã số sản phẩm
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RSRM-AB-2220-TR24X5

Đai ốc vít me hình thang iglidur R

Thread iglidur® RBề mặt hỗ trợ hiệu quả [mm2]Max. static axial F [N]Mã số sản phẩm
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RFRM-AB-2220-TR24X5

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật
Thị Hồng Nhật Phạm

Inside Sales Engineer

+84906894200Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến