Hệ thống nguồn cấp cho ứng dụng chuyển động trong điều kiện khắc nghiệt

  • Nhà cung cấp hệ thống hoàn chỉnh
  • 100% không bị ăn mòn, bền với nước biển và đã được kiểm tra trong các ứng dụng hạng nặng
  • Không cần bảo trì khi sử dụng 24/7
  • Tuổi thọ dài hơn so với xích thép và xích loại khác
  • Tiết kiệm trọng lượng đến 70% so với xích thép
  • Giảm chi phí và tăng độ an toàn của thiết bị

Tin tức mới năm 2022
e-loop
CFSPECIAL.192
Xích dẫn cáp e-chain YE

Xem tất cả các tin tức của năm 2022? Bạn có thể xem tổng quan các tin tức tại đây.

Tin tức mới năm 2022
iSet e-loop

Kỹ thuật phức tạp được thực hiện một cách đơn giản. Chỉ cần 3 cú nhấp chuột để hoàn thành một bộ xích dẫn cáp

  • Kết hợp lợi thế của xích dẫn cáp nhựa và dây kéo có độ bền cao.
  • Bên trong xích, dây kéo chuyển lực đến giá đỡ và kết cấu. Nhờ vậy, cáp hoàn toàn không chịu ứng suất.
  • Lợi thế: cáp riêng lẻ có thể thay thế.

Lĩnh vực ứng dụng

Nhựa chuyển động cho ngành công nghiệp dầu khí

E-chain® dòng E4.1
E-chain® dòng E4.1
  • Cứng cáp và nhẹ hơn thép cho đến 70%
  • Hệ thống vách ngăn cáp đặc biệt ngăn ngừa không cho các bộ phận rơi ra ngoài
  • Thiết kế modul tháo ráp được
e-chain® dòng E4.350
  • Đã được thử nghiệm và kiểm tra cho tải trọng lên đến 650kg/m
  • Phù hợp với thiết bị trượt cantilever
  • Nhẹ hơn xích thép đến 50%
  • Cáp luôn được cố định
  • Lực kéo có thể lên đến 187kN
  • Bảo vệ cáp trong điều kiện rất bất lợi
  • Cáp sẵn sàng để kết nối với đầu nối EX
  • Được thử nghiệm đúng theo tiêu chuẩn của ngành
Xích bảo vệ cáp lắp ráp sẵn
Xích bảo vệ cáp lắp ráp sẵn
  • Thời gian tùy chỉnh ít hơn 95%
  • Giảm thời gian lắp đặt
  • Các giải pháp chỉ cần cắm vào là chạy, chẳng hạn cho top drives
Xích dẫn cáp xoay RBR
Xích dẫn cáp xoay RBR
  • Các hệ thống xoay với độ xoay cho đến 900°
  • Dễ tích hợp vào kết cấu ứng dụng của khách hàng
  • Đảm bảo có thể kéo dài chiều dài của hệ thống

Hộp mẫu nhựa chuyển động khổng lồ

Góc trưng bày igus

Dự đoán trước thời điểm bảo trì

  • Giảm chi phí bảo trì
  • Loại bỏ thời gian ngừng máy không dự kiến
  • Kéo dài thời hạn vận hành
  • Cải thiện độ hiệu quả của thiết bị
  • Tiết kiệm thời gian - phát hiện nhanh hơn nguyên nhân bất thường

Sách trắng

Sách trắng về e-loop

Dịch vụ

Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ kỹ thuật
Dịch vụ lắp ráp
Dịch vụ lắp ráp
Phòng thí nghiệm
Phòng thí nghiệm