iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM

The new endurance runner: specialist for pulsating loads

iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
1 từ 2
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM
iglidur® J3, sleeve bearing, mm - J3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: J3SM-1012-08
  • Vật liệu: iglidur® J3
  • Hình dáng: Bạc lót trơn dạng ống
  • Các kích thước:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 8 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Vật liệu bền bỉ mới: chuyên dụng cho tải xoay và tải nhịp
iglidur® J3 có khả năng chống mài mòn được cải thiện ở tải thấp đến trung bình và tốc độ cao. Tuổi thọ sử dụng có thể cao hơn tới 300% so với iglidur® J, vật liệu bền bỉ hàng đầu đã được kiểm chứng.

Khu vực ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự động
Ngành in ấn
Ngành đồ uống
Ngành công nghiệp kính
Hàng không

Xem thêm các khả năng ứng dụng khác tại đây:
Giải pháp theo ngành
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần tối ưu khả năng chống mài mòn so với iglidur® J
  • Phù hợp với các ứng dụng yêu cầu ma sát thấp trong môi trường không có dầu hoặc mỡ
  • Khi cần độ chịu mài mòn cao ở tải trọng thấp
  • Khi khả năng thấm ẩm thấp là yếu tố quan trọng
  • Khi yêu cầu khả năng kháng chất lỏng tốt
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến