Vui lòng chọn địa điểm giao hàng của quý khách

Việc chọn trang quốc gia/khu vực có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như giá, các lựa chọn vận chuyển và sự sẵn có của sản phẩm.

iglidur® J3, flanged bearing, imperial

  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Mô tả sản phẩm
iglidur® J3 | The new endurance runner: specialist for pivoting and pulsating loads
iglidur® J3 has improved wear resistance at low to medium loads and high speeds. The service life is up to 300% higher than with iglidur® J, the proven top endurance runner material.

Typical applications

Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Glass industry
Aviation

Find more applications here:
Industry solutions
 
When to use it?
  • When optimising wear resistance compared to iglidur® J
  • When very low coefficients of friction in dry operation are required
  • When high wear resistance at low loads is required
  • When low moisture absorption is fundamental
  • When good liquid media resistance is required
When not to use it?
Use our filter options to find the suitable product

Tolerances and measuring system
The installation dimensions and tolerances of the iglidur® plain bearings depend on the material and wall thickness. For each material, the moisture absorption and the thermal expansion are decisive factors. Plain bearings with low moisture absorption can be installed with a smaller bearing clearance. The rule for wall thickness: the thicker the wall of the bearings, the larger the clearances must be.
Testing methods

Assembly
iglidur® plain bearings are press-fit bearings. The inner diameter is only adjusted to the appropriate tolerance after pressing into the housing hole. The press-fit excess dimension can be up to 2% of the inner diameter. This ensures the secure press-fitting of the bearings. Axial or radial movements in the housing are thus reliably avoided.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Giấy chứng nhận và tiêu chuẩn
RoHS compliant
According to 2011/65/EU (RoHS 2)
Dữ liệu kỹ thuật
Phụ kiện
Tải xuống

Tư vấn

Liên hệ ngay với chúng tôi – đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Photo
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)

Bearings

Gửi e-mail

Vận chuyển và tư vấn

Người liên hệ:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30

Online:

Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30


Các thuật ngữ "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" là nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp của igus® SE & Co. KG tại Cộng hoà Liên bang Đức và ở một số quốc gia khác. Đây là danh sách không đầy đủ các nhãn hiệu (ví dụ: đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý hoặc nhãn hiệu đã đăng ký) của igus® SE & Co. KG hoặc các công ty liên kết của igus® ở Đức, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác.

igus® SE & Co. KG xin nhấn mạnh rằng mình không bán bất cứ sản phẩm nào của các công ty Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber và mọi nhà chế tạo về chuyển động khác nêu trong trang web này. Các sản phẩm do igus® cung cấp là sản phẩm của igus® SE & Co. KG

CÔNG TY TNHH IGUS VIỆT NAM

Đơn Vị 4 , Tầng 3, Xưởng Tiêu Chuẩn G, Đường Số 17, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: +84 28 3636 4189

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314214531

Ngày đăng ký lần đầu: 20-01-2017

Nơi cấp: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ÐẦU TƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

IGUS VIETNAM COMPANY LIMITED

Unit 4, 3rd Floor, Standard Factory G, Street No. 17, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84 28 3636 4189

Tax code: 0314214531

Date of issuance: January 20, 2017

Place of issuance: DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT OF HO CHI MINH CITY