iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM

The new lubrication-free standard with double performance

iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
1 from 2
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM
iglidur® G1, flange bearing, mm - G1FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: G1FM-0608-04
  • Material: iglidur® G1
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Tiêu chuẩn không cần bôi trơn mới
Với iglidur® G1, chúng tôi cung cấp một vật liệu bền mài mòn và đa dụng, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau. Được khuyến nghị sử dụng cho các ứng dụng có tải trọng trung bình đến cao ở tốc độ trung bình. Ngay cả ở nhiệt độ cao lên tới 180°C, iglidur® G1 vẫn có kích thước ổn định, khả năng chống mài mòn và khả năng hấp thụ độ ẩm rất thấp. Do đó, iglidur ® G1 phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau và là sản phẩm đa năng có hiệu suất chạy rất tốt.

Ứng dụng điển hình

Ô tô
Máy công cụ
Nội thất/Thiết kế công nghiệp
Thể dục và thể thao

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần một bạc lót có hiệu quả về kinh tế một cách toàn diện
  • Đối với tốc độ vòng từ thấp đến trung bình
  • Khi bạc lót cần chạy trên các trục có vật liệu khác nhau
  • Đối với chuyển động xoay và quay
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h