Thay đổi ngôn ngữ :
25 danh mục linh kiện | 0 linh kiện đặc thù
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Đúc phun ép | 6,00 8,00 6,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 80.877 h | 31.768 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 57.947 h | 32.186 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 48.962 h | 33.022 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 8,00 10,00 10,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 82.897 h | 33.440 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 82.895 h | 35.112 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 52.250 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Ngày làm việc / 44.764 h | 54.340 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 17,00 22,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 56.012 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 51.631 h | 59.774 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 46.556 h | 63.954 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 16,00 18,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 67.298 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 28,00 33,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 71.896 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 82.895 h | 77.748 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 12 Ngày làm việc / 165.789 h | 97.812 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 132.924 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 135.432 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 35,00 40,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 138.776 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 138.776 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 143.374 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 1 Ngày làm việc / 44.763 h | 150.480 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 154.660 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 44.763 h | 159.258 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 45,00 50,00 10,00 20,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 82.894 h | 161.348 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 50,00 55,00 10,00 20,00 2,00 | 12 Ngày làm việc / 82.894 h | 170.544 VND | |||
| iglidur® J Đúc phun ép | 58,00 63,00 9,50 20,00 2,50 | 12 Ngày làm việc / 78.749 h | 174.306 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30