1 từ 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Mã số sản phẩm: JPRM-2832-20-010-200
- Vật liệu: iglidur® J
- Hình dáng: Guide ring
- Các kích thước:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- Điều chỉnh kích thước
- Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
- Tuổi thọ vận hành:
- Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
- Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
- Hệ số ma sát tuyệt vời
- Độ hút ẩm thấp
- Chịu môi trường cao
- Bền với áp lực biên
- Khả năng chịu những va đập và tác động
- Bền trong bụi bẩn
- Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
iglidur® J | Vận hành bền bỉ, linh hoạt
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J nổi bật với hệ số ma sát cực thấp khi vận hành khô và khả năng chống hiện tượng trượt dính (stick-slip) rất tốt. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa là 35 MPa, vòng dẫn hướng iglidur® J không phù hợp cho các tải trọng cực lớn.
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J nổi bật với hệ số ma sát cực thấp khi vận hành khô và khả năng chống hiện tượng trượt dính (stick-slip) rất tốt. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa là 35 MPa, vòng dẫn hướng iglidur® J không phù hợp cho các tải trọng cực lớn.
Không chắc về độ phù hợp?