Vòng dẫn hướng iglidur® J

Chạy đường dài bền bỉ, chống mài mòn trên (gần như) mọi trục với hệ số ma sát rất thấp

Vòng dẫn hướng iglidur® J
Vòng dẫn hướng iglidur® J drawing
Vòng dẫn hướng iglidur® J drawing
1 từ 3
Vòng dẫn hướng iglidur® J
Vòng dẫn hướng iglidur® J drawing
Vòng dẫn hướng iglidur® J drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: JPRM-3540-25-025-054
  • Vật liệu: iglidur® J
  • Hình dáng: Guide ring
  • Các kích thước:
    • d1 35 mm
    • d2 40 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Chống mài mòn tuyệt vời ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm thấp
  • Chịu môi trường cao
  • Bền với áp lực biên
  • Khả năng chịu những va đập và tác động
  • Bền trong bụi bẩn
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
iglidur® J | Vận hành bền bỉ, linh hoạt
Bạc lót nhựa trơn iglidur® J nổi bật với hệ số ma sát cực thấp khi vận hành khô và khả năng chống hiện tượng trượt dính (stick-slip) rất tốt. Với áp suất bề mặt khuyến nghị tối đa là 35 MPa, vòng dẫn hướng iglidur® J không phù hợp cho các tải trọng cực lớn.
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến