1 from 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: JPRM-0608-00-010-060
- Material: iglidur® J
- Shape: Guide rings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Vật liệu bền bỉ và đa năng
iglidur® J nổi bật với hệ số ma sát thấp nhất khi hoạt động trong điều kiện khô và khả năng chống dính trượt rất tốt. Với áp suất bề mặt tối đa khuyến nghị là 35MPa, iglidur® J không phù hợp cho các ứng dụng chịu tải trọng cực lớn.
Ứng dụng điển hình
- Máy bán hàng tự động
- Ngành in ấn
- Ngành đồ uống
- Hàng không
- Phòng sạch
Khi nào sử dụng?
- Ở tốc độ cao
- Khi cần khả năng chống mài mòn tối ưu ở tải trọng áp suất thấp đến trung bình
- Khi cần độ mài mòn thấp nhất với nhiều loại trục khác nhau
- Khi cần hệ số ma sát thấp trong điều kiện hoạt động khô
- Khi vật liệu cần có khả năng giảm rung
- Khi cần khả năng chống chịu hóa chất tốt
- Phù hợp nhất với trục mềm
- Hấp thụ ẩm thấp
Khi nào không nên sử dụng?
- Khi xuất hiện tải trọng áp suất cao
- Khi nhiệt độ ngắn hạn vượt quá +120°C
- Khi cần vật liệu có chi phí tiết kiệm cho các chuyển động thỉnh thoảng
Unsure if it fits?