1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: H370FI-0203-03
- Material: iglidur® H370
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 inch
- d2 0.1875 inch
- d3 0.312 inch
- b1 0.1875 inch
- b2 0.032 inch
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at high temperatures
- Suitable for very high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Excellent wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® H370 | Tuổi thọ lâu nhất dưới nước và khả năng chịu môi trường cao
iglidur® H370 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng dưới nước. Vật liệu này chịu được tải trọng rất lớn, kháng hóa chất và có thể sử dụng ở nhiệt độ lên đến +200°C.
Ứng dụng điển hình
- Công nghệ chất lỏng
- Ngoài khơi
- Đóng tàu
- Máy móc nặng / kỹ thuật nhà máy
- Ngành đóng gói
Khi nào nên sử dụng?
- Sử dụng dưới nước
- Khi cần khả năng chịu nhiệt cao
- Khi yêu cầu độ bền cơ học và khả năng chống mài mòn cao
- Khi cần khả năng kháng hóa chất tốt
Khi nào không nên sử dụng?
- Khi cần gia công cơ khí vật liệu
- Khi cần độ bền mài mòn cao ở nhiệt độ cao
- Sử dụng trong môi trường nhiều bụi bẩn nặng
- Khi cần giải pháp tiết kiệm cho khối lượng lớn
Unsure if it fits?