Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® P210 tự bôi trơn (inch)

Chuyên gia về các ứng dụng lăn, xoay và nhiều hơn nữa

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® P210 tự bôi trơn (inch) drawing
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® P210 tự bôi trơn (inch)
1 from 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® P210 tự bôi trơn (inch) drawing
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® P210 tự bôi trơn (inch)
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: P210FI-0203-03
  • Material: iglidur® P210
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • d3 0.312 inch
    • b1 0.1875 inch
    • b2 0.032 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Chống mài mòn tốt ở nhiệt độ phòng
  • Chống mài mòn rất tốt ở nhiệt độ trung bình
  • Hệ số ma sát tuyệt vời
  • Độ hút ẩm thấp
  • Cực kỳ chịu áp lực biên
  • Có khả năng chống va đập và tác động rất tốt
  • Bền trong bụi bẩn
  • Hành vi phun sương theo tiêu chuẩn DIN 75201-B
iglidur® P210 | Chuyên gia cho các ứng dụng xoay trục và con lăn - hệ số ma sát và độ mài mòn tốt trên hầu hết các loại trục

Với iglidur® P210, người sử dụng có trong tay một vật liệu đa dụng với tuổi thọ vượt trội, đặc biệt trong các ứng dụng xoay trục chịu tải trung bình lên đến 20MPa. Vật liệu linh hoạt này đã được chứng minh hiệu quả trong nhiều giải pháp tùy chỉnh và dưới dạng vật liệu thanh nguyên liệu. Các thiết kế lắp ráp kẹp hoặc có tải trước cùng với ứng dụng trong nội thất xe hơi đều có thể thực hiện được.

Ứng dụng điển hình

  • Kỹ thuật nông nghiệp
  • Cơ khí chế tạo máy
  • Nội thất / Thiết kế công nghiệp
  • Ngành công nghiệp dệt may

Khi nào nên sử dụng?

  • Khi cần một vật liệu đa dụng để sử dụng trong môi trường ẩm ướt
  • Khi cần vật liệu chịu mài mòn rất tốt cho các ứng dụng xoay trục tải trung bình
  • Khi xuất hiện các tải lực tập trung và va đập
  • Khi áp lực bề mặt của iglidur® J không đủ đáp ứng

Khi nào không nên sử dụng?

  • Khi cần vật liệu đa dạng về kích thước nhất có thể
  • Khi cần vật liệu cho các ứng dụng xoay trục chịu tải rất cao
  • Khi nhiệt độ làm việc vượt quá +100°C
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189