iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
1 from 2
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI drawing
iglidur® G, thrust washer, imperial - GTI
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GTI-0610-01
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 0.375 inch
    • d2 0.625 inch
    • s 0.04 inch
    • h 0.04 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Most popular iglidur® material worldwide
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur® G | Vật liệu đa năng toàn diện

iglidur® G đáp ứng phạm vi yêu cầu rộng nhất và được xem là vật liệu đa dụng điển hình. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng chịu tải từ trung bình đến cao, tốc độ bề mặt trung bình và nhiệt độ trung bình. iglidur® G là vật liệu đa nhiệm trong dòng vật liệu iglidur®, nổi bật với hiệu suất xuất sắc ở tất cả các lĩnh vực kỹ thuật và đặc biệt là sự toàn diện về các đặc tính cơ học, nhiệt và ma sát.

Ứng dụng điển hình

  • Kỹ thuật nông nghiệp
  • Công nghiệp ô tô
  • Máy móc xây dựng
  • Kỹ thuật cơ khí
  • Thể thao, thể hình và phục hồi chức năng

Khi nào nên sử dụng?

  • Nếu tôi cần một vật liệu toàn diện tiết kiệm
  • Đối với tốc độ bề mặt thấp đến trung bình
  • Nếu vật liệu cần phù hợp với các trục khác nhau
  • Dùng cho các ứng dụng xoay và quay

Khi nào không nên sử dụng?

  • Nếu cần phải làm lại cơ khí
  • Nếu cần khả năng chống mài mòn cao nhất
  • Nếu cần khả năng kháng hóa chất phổ quát
  • Nếu nhiệt độ liên tục cao hơn +130°C
  • Dùng dưới nước
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189