Mua bạc lót dự ứng lực không độ rơ

Tìm đúng bạc lót dự ứng lực không độ rơ từ igus® cho ứng dụng của quý khách tại cửa hàng trực tuyến.

Nhập kích thước, thông số môi trường và điều kiện vận hành vào bộ lọc: quý khách sẽ nhận được danh sách các sản phẩm igus® phù hợp kèm báo giá ngay.

Hệ thống hiển thị tuổi thọ của bạc lót dự ứng lực không độ rơ dựa trên thông tin quý khách.

Chọn từ 8 đề xuất phù hợp

8 danh mục linh kiện | 0 linh kiện đặc thù

Ẩn các linh kiện đặc thù
iglidur® J
JVSM-0608-06
Đúc phun ép
22.572 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
80.877 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
6,00
8,00
6,00
1,50
iglidur® J
JVSM-0810-08
Đúc phun ép
24.244 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
77.114 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
8,00
10,00
8,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1012-10
Đúc phun ép
25.080 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
82.896 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
10,00
12,00
10,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1214-12
Đúc phun ép
27.170 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
99.474 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
12,00
14,00
12,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1416-14
Đúc phun ép
29.260 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
116.053 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
14,00
16,00
14,00
2,00
iglidur® J
JVSM-1517-15
Đúc phun ép
30.514 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
124.342 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
15,00
17,00
15,00
2,50
iglidur® J
JVSM-1820-18
Đúc phun ép
43.890 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
149.209 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
18,00
20,00
18,00
2,50
iglidur® J
JVSM-2023-20
Đúc phun ép
48.906 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
165.787 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
b3
20,00
23,00
20,00
2,50
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến