Bạc lót nhựa iglidur® JVSM – dự ứng lực không khe hở, hệ mm

Bạc lót nhựa iglidur® JVSM – dự ứng lực không khe hở, hệ mm
Bạc lót nhựa iglidur® JVSM – dự ứng lực không khe hở, hệ mm drawing
1 từ 2
Bạc lót nhựa iglidur® JVSM – dự ứng lực không khe hở, hệ mm
Bạc lót nhựa iglidur® JVSM – dự ứng lực không khe hở, hệ mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: JVSM-1517-15
  • Vật liệu: iglidur® J
  • Hình dáng: Bạc lót được dự ứng lực, không có độ rơ
  • Các kích thước:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 15 mm
  • Thêm iglidur® J linh kiện
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Vật liệu bền bỉ và đa năng

iglidur® J nổi bật với hệ số ma sát thấp nhất khi hoạt động trong điều kiện khô và khả năng chống dính trượt rất tốt. Với áp suất bề mặt tối đa khuyến nghị là 35MPa, iglidur® J không phù hợp cho các ứng dụng chịu tải trọng cực lớn.

Ứng dụng điển hình

  • Máy bán hàng tự động
  • Ngành in ấn
  • Ngành đồ uống
  • Hàng không
  • Phòng sạch

Khi nào sử dụng?

  • Ở tốc độ cao
  • Khi cần khả năng chống mài mòn tối ưu ở tải trọng áp suất thấp đến trung bình
  • Khi cần độ mài mòn thấp nhất với nhiều loại trục khác nhau
  • Khi cần hệ số ma sát thấp trong điều kiện hoạt động khô
  • Khi vật liệu cần có khả năng giảm rung
  • Khi cần khả năng chống chịu hóa chất tốt 
  • Phù hợp nhất với trục mềm
  • Hấp thụ ẩm thấp

Khi nào không nên sử dụng?

  • Khi xuất hiện tải trọng áp suất cao
  • Khi nhiệt độ ngắn hạn vượt quá +120°C
  • Khi cần vật liệu có chi phí tiết kiệm cho các chuyển động thỉnh thoảng
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến