iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM

The automotive standard for temperatures up to +200 °C

iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
1 from 2
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM
iglidur® H4, sleeve bearing, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H4SM-0405-04
  • Material: iglidur® H4
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Suitable for high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Tiêu chuẩn ô tô cho nhiệt độ lên đến +200°C
Bạc lót nhựa trơn iglidur® H4 nổi bật với khả năng chịu tải cao, độ bền mài mòn tốt và khả năng chịu nhiệt tốt, đồng thời vẫn cân nhắc yếu tố kinh tế. Nhiệt độ lên đến +200°C, áp suất bề mặt cho phép lên đến 65 MPa, và khả năng chống hóa chất xuất sắc chỉ là một số đặc tính quan trọng. Chất bôi trơn rắn giúp giảm hệ số ma sát và tăng khả năng chống mài mòn, được cải thiện đáng kể so với bạc lót nhựa trơn iglidur® H2, vốn cũng rất kinh tế.


Ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự động
Ô tô
Ngành công nghiệp đóng gói

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp

 
Khi nào thì sử dụng?
  • Dùng cho các ứng dụng liên quan đến nhiên liệu, dầu, v.v.
  • Trong các ứng dụng cần độ bền mài mòn cao
  • Dành cho hệ số ma sát thấp
  • Có khả năng chịu nhiệt độ cao từ -40°C đến +200°C
  • Độ bền hóa chất cao
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày của vách Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h