Clip bearing

Tìm ổ trục kẹp (clip bearing) igus phù hợp cho ứng dụng của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng trên cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

Nhập kích thước, các thông số môi trường và các điều kiện ứng dụng khác vào bộ lọc. Bạn sẽ nhận được danh sách các sản phẩm trong danh mục igus và các clip bearing phù hợp cùng thông tin giá tham khảo ngay lập tức.

Tuổi thọ dự kiến của các ổ trục kẹp bền bỉ của chúng tôi cũng sẽ được hiển thị dựa trên các thông số bạn cung cấp.

Chọn từ 45 đề xuất phù hợp

45 danh mục linh kiện | 0 linh kiện đặc thù

Ẩn các linh kiện đặc thù
iglidur® M250
MCM-03-02
Đúc phun ép
6.688 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
4.971 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3,00
4,20
4,80
6,00
0,60
iglidur® M250
MCM-03-03
Đúc phun ép
7.106 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
Theo yêu cầu
Tuổi thọ vận hành:
6.513 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
3,00
4,20
4,80
6,00
0,60
iglidur® M250
MCM-04-02
Đúc phun ép
7.106 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
4.977 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
5,90
7,00
0,60
iglidur® M250
MCM-05-02
Đúc phun ép
7.524 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.230 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® M250
MCM-04-03
Đúc phun ép
8.360 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.953 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
5,90
7,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-015
Đúc phun ép
8.360 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
4.427 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-02
Đúc phun ép
8.360 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.510 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-05-03
Đúc phun ép
8.778 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
7.213 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® M250
MCM-06-03
Đúc phun ép
8.778 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.757 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-08-02
Đúc phun ép
8.778 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.494 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-09-02
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.226 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
9,00
10,60
11,40
14,00
0,80
iglidur® M250
MCM-06-04
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
7.674 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-08-03
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.301 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-02
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
4.983 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® K230
K230CM-05-02
Đúc phun ép
10.032 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® M250
MCM-07-03
Đúc phun ép
10.032 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.696 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
7,00
9,00
9,80
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-025
Đúc phun ép
10.032 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.330 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-10-03
Đúc phun ép
10.032 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.637 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-12-02
Đúc phun ép
10.032 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
4.558 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® A230
A230CM-05-02
Đúc phun ép
10.450 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
Theo yêu cầu
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
6,80
8,00
0,60
iglidur® M250
MCM-08-04
Đúc phun ép
10.450 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.958 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
13,00
10,40
0,80
iglidur® M250
MCM-12-03
Đúc phun ép
11.286 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.100 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® K230
K230CM-06-03
Đúc phun ép
12.122 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-12-035
Đúc phun ép
12.122 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.323 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® A230
A230CM-06-03
Đúc phun ép
12.958 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
Theo yêu cầu
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
7,80
11,00
0,60
iglidur® M250
MCM-10-04
Đúc phun ép
12.958 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.157 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
12,40
15,00
0,80
iglidur® M250
MCM-12-04
Đúc phun ép
12.958 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.522 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® M250
MCM-12-045
Đúc phun ép
12.958 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.797 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
iglidur® K230
K230CM-08-03
Đúc phun ép
13.376 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
10,40
13,00
0,80
iglidur® M250
MCM-12-025
Đúc phun ép
13.376 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
Theo yêu cầu
Tuổi thọ vận hành:
5.002 h
Các kích thước:
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
14,40
17,00
0,80
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến