iglidur® A230, Clip bearing, Mét

iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
1 từ 2
iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: A230CM-05-02
  • Vật liệu: iglidur® A230
  • Hình dáng: Clip bearing
  • Các kích thước:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:

The shape of iglidur® A230 double flange bearings allows them to be easily clipped into place in sheet metal without the risk of them coming loose. Specially developed for the food industry, the material composition is particularly suitable for machines and systems that come into contact with food due to its visually detectable color, low moisture absorption, and compliance with FDA and EU10/2011 guidelines.

Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến