dryspin lead screw nut out of iglide R | geometry: Flange | ACME-thread | RH

RFRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
RFRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
RFRI-01-1/4-16 product image
RFRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® R
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: ACME
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitRFRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến