dryspin lead screw nut out of iglide J | geometry: cylindrical | ACME-thread | RH

JSRI-01-3/8-10 product image
igus-icon-lupe
JSRI-01-3/8-10 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
JSRI-01-3/8-10 product image
JSRI-01-3/8-10 technical drawing
  • Material: iglidur® J
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: ACME
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut with flange
igus-icon-lieferzeitJSRI-01-3/8-10
22.2 (0.875 in)
19 (0.75 in)
3/8-10

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến