dryspin injection moulded lead screw nut out of iglide J | geometry: cylindrical | DST-thread | RH

DST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54 product image
igus-icon-lupe
DST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54 technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
DST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54 product image
DST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54 technical drawing
  • Material: iglidur® J
  • Thread direction: Right-hand thread
  • Thread type: High helix thread dryspin®
  • Design: Standard
  • Cylindrical lead screw nut
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-C-01-DS6.35X2.54
12
12
DS6.35X2.54

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h