drylin BLDC motor with Molex connector, Hall, encoder and brake, NEMA 24

MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A product image
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-EC-60-C-K-A technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 4
drylin BLDC motor with Molex connector, Hall, encoder and brake, NEMA 24
drylin BLDC motor with Molex connector, Hall, encoder and brake, NEMA 24
drylin BLDC motor with Molex connector, Hall, encoder and brake, NEMA 24
drylin BLDC motor with Molex connector, Hall, encoder and brake, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm
  • Protection class: IP40
  • Rated torque: 0.80Nm
  • Nominal voltage: 48V DC
  • Motor connections: Molex connector, encoder with Molex, brake with Molex
  • Brake voltage: 24V
  • Integrated brake for vertical loads
igus-icon-lieferzeitMOT-EC-60-C-K-A

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến