Cáp động lực chainflex® CFCRANE.PUR

Mẫu ngừng sản xuất
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp vỏ PUR ép đùn, có khả năng chống mài mòn cao<br />2. Lớp chống nhiễu toàn phần bằng đồng có độ bền uốn cao<br />3. Lớp dẫn điện làm từ cao su dẫn điện<br />4. Lớp cách điện EPR (cao su etylen-propylen) ép đùn<br />5. Lớp dẫn điện làm từ cao su dẫn điện<br />6. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Hỗn hợp vỏ PUR ép đùn, có khả năng chống mài mòn cao<br />2. Lớp chống nhiễu toàn phần bằng đồng có độ bền uốn cao<br />3. Lớp dẫn điện làm từ cao su dẫn điện<br />4. Lớp cách điện EPR (cao su etylen-propylen) ép đùn<br />5. Lớp dẫn điện làm từ cao su dẫn điện<br />6. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền uốn cao
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Dành cho ứng dụng có điện thế và công suất tối đa
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Kháng tia UV (UV resistance): trung bình
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất