igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
- Ứng dụng uốn
- Lớp vỏ ngoài bằng PVC
- Lớp chống nhiễu
- Chống cháy
- Không có Silicone
- Không chống dầu
- Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF886.160.01
(1x16)C
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình
| Hành trình kép* | 1 triệu | 3 triệu | 5 triệu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ, | v tối đa [m/s] | a tối đa. | Hành trình | R tối thiểu [Hệ số x d] | R tối thiểu [Hệ số x d] | R tối thiểu [Hệ số x d] |
| từ/đến [°C]r | không có giá đỡ | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30