Cáp động lực chainflex® CF340

Mới
CF340.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCF340.25.01 video
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF340.25.01 product image
CF340.25.01 video
  • For heaviest duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • PVC-free
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCF340.25.01
(1x2.5)C

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến