Cáp hệ thống đo lường chainflex® CF211

CF211.007 product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất chống dầu trên nền PVC<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Màng bọc quấn phủ bên ngoài lớp vỏ<br />4. Hỗn hợp TPE thích ứng với lớp chống nhiễu cặp<br />5. Lớp chống nhiễu đồng mạ thiếc cực kỳ bền uốn<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br />7. Ruột dẫn đặc biệt làm từ sợi mảnh
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF211.007 product image
1. Hợp chất chống dầu trên nền PVC<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Màng bọc quấn phủ bên ngoài lớp vỏ<br />4. Hỗn hợp TPE thích ứng với lớp chống nhiễu cặp<br />5. Lớp chống nhiễu đồng mạ thiếc cực kỳ bền uốn<br />6. Lõi trung tâm có độ bền kéo cao<br />7. Ruột dẫn đặc biệt làm từ sợi mảnh
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Lớp vỏ ngoài bằng PVC
  • Chống dầu (theo DIN EN 50363-4-1)
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF211.007
(4x0,34)C

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến