Con lăn băng tải xiros® với ống nhôm phủ chống dính

BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES product image
BBT-AF20-606-S180-10-ES technical drawing
  • Đường kính ngoài: 20, 30, 38, 50, 60 mm
  • Không bị dính nhãn
  • Phiên bản cải tiến của BBT-AH
  • Theo yêu cầu, cũng có sẵn vòng bi mặt bích màu đen
  • Dung sai chiều dài: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-AF20-606-S180-10-ES
20
6
606
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h