Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J4 (kích thước mm)

Vật liệu chi phí thấp, cho tuổi thọ cao trong các ứng dụng có tải trọng thấp đến trung bình.

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J4 (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J4 (kích thước mm) drawing
1 from 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J4 (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® J4 (kích thước mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J4FM-0304-05
  • Material: iglidur® J4
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
Chống mài mòn và giá thành thấp
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
  • Vật liệu tối ưu chi phí cho sản xuất hàng loạt
  • Hệ số ma sát thấp
iglidur® J4 | Vật liệu giá thành thấp
 
  • Không cần bôi trơn và bảo trì
  • Vật liệu tối ưu chi phí cho sản xuất hàng loạt
  • Hệ số ma sát thấp
  • Khả năng chịu được các môi trường chất lỏng tốt
  • Thẩm thấu độ ẩm thấp
iglidur® J4 là vật liệu giá thấp, phù hợp cho tuổi thọ lâu dài ở tải trọng từ thấp đến trung bình.
 
Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của ổ trục trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày thành ổ. Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là buộc phải có. Bạc lót có độ hấp thụ ẩm thấp có thể được thiết kế với khe hở linh kiện tối thiểu. Quy tắc về độ dày thành: Bạc lót càng dày, dung sai càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm
 
Lắp ráp
Bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh sau khi ép lắp vào lỗ vỏ thích hợp với dung sai khuyến nghị. Kích thước trước khi ép lắp có thể lớn hơn tối đa 2% so với đường kính trong. Bằng cách này, bảo đảm việc ép lắp chắc chắn cho bạc lót. Đồng thời, ngăn ngừa dịch chuyển theo trục và hướng kính của bạc trong vỏ.
iglidur® - lắp ráp, dán, gia công
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h