Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® AB (kích thước mm)

Bạc lót nhựa iglidur® kháng khuẩn đầu tiên

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® AB (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® AB (kích thước mm) drawing
1 from 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® AB (kích thước mm)
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® AB (kích thước mm) drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ABFM-0608-08
  • Material: iglidur® AB
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Độ hút ẩm thấp
  • Chống khuẩn

iglidur® AB | Vật liệu iglidur® kháng khuẩn đầu tiên

Các chi tiết làm từ iglidur® AB giúp giảm lượng vi khuẩn tại các điểm chịu lực khó vệ sinh. Vật liệu này được phát triển đặc biệt dành cho các ứng dụng yêu cầu vệ sinh cao, như các khớp quay vận hành thủ công (cửa, đồ nội thất y tế, v.v.). Mặc dù iglidur® AB giúp giảm tải vi khuẩn trong khe hở, nhưng như tất cả các vật liệu “kháng khuẩn” khác, nó không thay thế cho các biện pháp vệ sinh phù hợp.

Ứng dụng điển hình

  • Công nghệ y tế
  • Công nghệ phòng thí nghiệm
  • Hệ thống thông gió
  • Nội thất và thiết bị vệ sinh
  • Các điểm chịu lực trên đồ nội thất cho bệnh nhân và chăm sóc

Khi nào nên sử dụng?

  • Khi vật liệu phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh cao
  • Khi bạn cần vật liệu phổ thông cho các ứng dụng vận hành thủ công
  • Khi yêu cầu vật liệu chịu tải từ thấp đến trung bình

Khi nào không nên sử dụng?

  • Khi cần vật liệu rất bền chống mài mòn cho hoạt động khô liên tục
  • Khi cần vật liệu tuân thủ Quy định EU 10/2011 và/hoặc FDA cho tiếp xúc thực phẩm nhiều lần
  • Khi cần vật liệu có khả năng chịu đa môi trường cao nhất
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)