Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® G VV0, mm

Phân loại V0 theo UL94, dùng cho nhiều ứng dụng

Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® G VV0, mm
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® G VV0, mm drawing
1 từ 2
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® G VV0, mm
Bạc lót mặt bích nhựa iglidur® G VV0, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Mã số sản phẩm: GV0FM-0608-06
  • Vật liệu: iglidur® GV0
  • Biểu mẫu: Mua bạc lót mặt bích
  • Các kích thước:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Điều chỉnh kích thước
  • Phương pháp sản xuất: Đúc phun ép
  • Tuổi thọ vận hành:
Tính chất vật liệu:
  • Khả năng chịu những va đập và tác động
  • Chịu được tải trọng cao (>60N/mm²)
  • Không có nấm mốc theo tiêu chuẩn DIN EN ISA 846 A
iglidur® G V0 | Phân loại V0 theo UL94, vật liệu đa dụng
iglidur® GV0 là vật liệu iglidur® đầu tiên đạt cấp chống cháy V0 theo tiêu chuẩn UL94, phù hợp cho nhiều ứng dụng đa dạng trong dải nhiệt độ tiêu chuẩn. Vật liệu này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có yêu cầu cao về an toàn cháy, như nội thất phương tiện, hàng không, hệ thống kỹ thuật tòa nhà,... Mọi vật liệu iglidur® khác với đánh giá V0 thuộc phân khúc nhiệt độ cao. Các thông số cơ học và nhiệt tổng thể gần tương đương với vật liệu đa dụng iglidur® G.

Khu vực ứng dụng điển hình
  • Ghế hành khách
  • Thang máy
  • Thang cuốn
  • Tủ điện điều khiển
  • Bản lề
Xem thêm các ứng dụng khác tại đây:
Giải pháp theo ngành công nghiệp

 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần bạc lót nhựa đạt phân loại UL94 V0 cho điều kiện môi trường tiêu chuẩn
  • Khi cần bạc lót nhựa đạt phân loại UL94 V0 với giải pháp kinh tế
Khi nào thì không sử dụng?Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp

Dung sai và hệ đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót nhựa iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày thành. Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
Bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính trong chỉ được điều chỉnh về dung sai phù hợp sau khi ép vào lỗ lắp đặt Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Do đó, các chuyển động theo trục hoặc hướng tâm trong vỏ máy được tránh một cách đáng tin cậy.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Không chắc về độ phù hợp?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h