Cáp hệ thống đo lường chainflex® CF111.D

CF111.022.D product image
igus-icon-lupe
1. Hợp chất gốc PUR có khả năng chống mài mòn cao<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Ép đùng phương pháp làm đầy gusset<br />4. Các bó dây dẫn được xoắn với bước xoắn ngắn<br />5. Lõi trung tâm chịu lực kéo cao<br />6. Ruột dẫn đặc biệt dạng sợi mảnh
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CF111.022.D product image
1. Hợp chất gốc PUR có khả năng chống mài mòn cao<br />2. Lớp chống nhiễu đồng bện có độ bền uốn cao<br />3. Ép đùng phương pháp làm đầy gusset<br />4. Các bó dây dẫn được xoắn với bước xoắn ngắn<br />5. Lõi trung tâm chịu lực kéo cao<br />6. Ruột dẫn đặc biệt dạng sợi mảnh
  • Dành cho các ứng dụng hạng trung
  • Vỏ ngoài PUR
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống cháy
  • Ngoài khơi
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Lớp chống nhiễu
  • Chống biến dạng
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitCF111.022.D
((2x0.25)+5x0.5)C

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến