Cáp động lực chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Hỗn hợp TPE đùn áp lực<br />3. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền kéo cao
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
CFPE.15.01 product image
1. Hỗn hợp TPE chống cháy, đùn áp lực<br />2. Hỗn hợp TPE đùn áp lực<br />3. Ruột dẫn đặc biệt có độ bền kéo cao
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Silicone
  • Kháng tia UV (UV resistance): cao
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1.5

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến