Bạc lót trơn dạng ống

Tìm đúng bạc lót trơn từ igus® cho ứng dụng của quý khách một cách nhanh chóng và dễ dàng tại cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.

Nhập kích thước, thông số môi trường và các điều kiện vận hành vào bộ lọc: quý khách sẽ nhận được danh sách các sản phẩm igus® phù hợp và bạc lót trơn tùy chỉnh kèm báo giá ngay lập tức.

Hệ thống cũng hiển thị tuổi thọ dự kiến của bạc lót trơn không cần bảo trì dựa trên thông tin quý khách cung cấp.

Chọn từ 3333 đề xuất phù hợp

3333 danh mục linh kiện | 0 linh kiện đặc thù

Ẩn các linh kiện đặc thù
iglidur® G
GSM-0103-02
Đúc phun ép
7.524 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
7.249 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
1,50
3,00
2,00
iglidur® G
GSM-0203-03
Đúc phun ép
8.360 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
9.484 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
2,00
3,50
3,00
iglidur® G
GSM-0304-03
Đúc phun ép
8.360 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.512 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
3,00
4,50
3,00
iglidur® G
GSM-02504-05
Đúc phun ép
8.778 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
10.343 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
2,50
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0304-05
Đúc phun ép
8.778 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
10.918 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0608-015
Đúc phun ép
8.778 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
3.256 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
1,50
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0608-06
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
6,00
iglidur® GLW
GLWSM-0608-04
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
2.910 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
4,00
iglidur® G
GSM-0304-06
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
14.037 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
3,00
4,50
6,00
iglidur® G
GSM-0405-04
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
8.933 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® G
GSM-0608-025
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.459 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
2,50
iglidur® G
GSM-0608-03
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
7.018 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
3,00
iglidur® G
GSM-0608-04
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
10.203 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
4,00
iglidur® M250
MSM-0103-02
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
2.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
1,00
3,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0104-02
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
3.482 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
1,50
4,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0205-01
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
1.726 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
2,00
5,00
1,25
iglidur® M250
MSM-1621-07
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
6.173 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
16,00
21,00
7,00
iglidur® R
RSM-0506-07
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
41.730 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
5,00
6,00
7,00
iglidur® R
RSM-0507-05
Đúc phun ép
9.196 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
33.023 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® ECO-G
ECO-GSM-0810-10
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
8,00
10,00
10,00
iglidur® G1
G1SM-0405-04
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
13.358 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
4,00
5,50
4,00
iglidur® GLW
GLWSM-0507-05
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
3.656 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® GPF
GPFSM-0304-05
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
Theo yêu cầu
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
3,00
4,50
5,00
iglidur® G
GSM-0405-06
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
15.306 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
4,00
5,50
6,00
iglidur® G
GSM-0507-05
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
12.878 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
5,00
7,00
5,00
iglidur® G
GSM-0608-05
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
1 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
13.535 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
6,00
8,00
5,00
iglidur® M250
MSM-0205-02
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
7.290 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
2,00
5,00
2,00
iglidur® M250
MSM-0205-03
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
7.384 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
2,00
5,00
3,00
iglidur® M250
MSM-0206-03
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
5.937 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
2,50
6,00
3,00
iglidur® M250
MSM-0305-03
Đúc phun ép
9.614 VND / pc.
Thời gian giao hàng:
12 Ngày làm việc
Tuổi thọ vận hành:
4.966 h
igus-icon-info-circle-gray
Các kích thước:
d1
d2
b1
3,00
5,00
3,00
igus-icon-arrow-pagination-left
…
igus-icon-arrow-pagination-right

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến