iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI

Endurance runner with high media resistance

iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI drawing
1 from 2
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H1SI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Vật liệu bền bỉ với khả năng kháng hóa chất cao
iglidur® H1 là lựa chọn hàng đầu khi yêu cầu tuổi thọ sử dụng dài trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Khả năng chống mài mòn cực cao kết hợp với khả năng chống chịu nhiệt độ và môi trường tuyệt vời - không chỉ trong ngành công nghiệp đóng gói và thực phẩm hoặc ngành công nghiệp ô tô.

Ứng dụng điển hình

Máy bán hàng tự độngNgành công nghiệp đồ uốngNgành công nghiệp dệt mayNgành công nghiệp đóng gói

Tìm thêm ứng dụng tại đây:
Giải pháp công nghiệp
 
Khi nào thì sử dụng?
  • Khi cần tuổi thọ sử dụng tối đa, chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm
  • Khi hệ số ma sát thấp ở nhiệt độ cao là quan trọng
  • Khi cần vệ sinh kỹ lưỡng thông thường (như bắn tia nước, hơi nước nóng)
  • Dùng cho ứng dụng dưới nắp ca-pô
Khi nào thì không sử dụng?
Sử dụng tùy chọn bộ lọc của chúng tôi để tìm sản phẩm phù hợp 

Dung sai và hệ thống đo lường
Kích thước lắp đặt và dung sai của bạc lót trơn iglidur® phụ thuộc vào vật liệu và độ dày thành. Đối với mỗi vật liệu, độ hấp thụ ẩm và độ giãn nở nhiệt là những nhân tố quyết định. Bạc lót trơn có khả năng hấp thụ độ ẩm thấp có thể được lắp đặt với khe hở bạc lót nhỏ hơn. Quy tắc về độ dày thành: thành bạc lót càng dày thì khe hở phải càng lớn.
Phương pháp thử nghiệm

Lắp ráp
bạc lót trơn iglidur® là bạc lót lắp ép bằng lực. Đường kính bên trong chỉ được điều chỉnh đến mức dung sai thích hợp sau khi ấn vào vỏ. Kích thước thừa khi ép có thể lên tới 2% đường kính bên trong. Điều này đảm bảo việc lắp bạc bằng ép lực an toàn. Các chuyển động hướng trục hoặc hướng tâm trong vỏ được tránh khỏi.
iglidur® - lắp ráp, dán keo, gia công cơ khí
 
Unsure if it fits?

Tư vấn

Tôi sẽ rất vui được trả lời trực tiếp các câu hỏi của bạn

Tran Nhat Tan (John)
Tran Nhat Tan (John)

igus-icon-phone+84 28 3636 4189

Tư vấn và giao hàng

Trực tiếp
Thứ Hai - Thứ Sáu: 7 am - 8 pm
Thứ 7: 8 am - 12 pm
Trực tuyến
24h