Thay đổi ngôn ngữ :
165 danh mục linh kiện | 0 linh kiện đặc thù
Vật liệu igus-icon-arrow-table-sorting | Các kích thước (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting d6 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Thời gian giao hàng / Tuổi thọ vận hành igus-icon-arrow-table-sorting | Giá / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 8,00 - - 8,00 | 12 Ngày làm việc / 27.690 h | 10.032 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 10,00 18,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 17.786 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 9,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 44.000 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 10,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 70.535 h | 10.450 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 10,00 18,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 97.226 h | 13.376 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 14,00 26,00 20,00 2,00 - | 12 Ngày làm việc / 27.222 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 5,00 9,50 - - - | 1 Ngày làm việc / 35.429 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 5,00 12,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 103.305 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,20 11,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 43.925 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 12,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 78.128 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 15,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 136.728 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 15,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 136.728 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 10,00 18,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 97.226 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 14,00 17,50 - - - | 1 Ngày làm việc / 34.181 h | 14.212 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 7,00 13,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 13.612 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 8,00 18,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 25.805 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 4,00 11,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 113.950 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 6,00 20,00 13,00 1,50 - | 12 Ngày làm việc / 263.323 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 7,00 12,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 52.958 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 7,00 13,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 74.411 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 18,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 141.063 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 9,00 18,00 13,50 1,50 - | 12 Ngày làm việc / 117.191 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 11,00 20,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 110.090 h | 14.630 VND | |||
| iglidur® GLW Đúc phun ép | 8,00 15,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 15.980 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 15,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 87.353 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 11,00 15,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 41.036 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 11,00 27,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 239.904 h | 15.048 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 15,00 - - - | 1 Ngày làm việc / 87.353 h | 15.466 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 8,00 18,00 13,00 1,50 - | 12 Ngày làm việc / 141.063 h | 15.466 VND | |||
| iglidur® G Đúc phun ép | 12,00 20,00 - - - | 12 Ngày làm việc / 92.594 h | 15.466 VND | |||

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30