Vòng bi cầu rãnh sâu xirodur® B180 | Kích thước inch, bi thép không gỉ

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • Nhiệt độ hoạt động: từ -40°C đến +80°C
  • Vật liệu vòng bi: xirodur® B180
  • Vật liệu lồng bi: PA (polyamide)
  • Vật liệu bi: thép không gỉ


Cũng có phiên bản sử dụng bi thủy tinh

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến