- Khả năng chịu nhiệt độ cao và kháng hóa chất
- Thích hợp để tiếp xúc với thực phẩm
- Nhiệt độ làm việc: từ -100°C đến +150°C
- Vật liệu vòng bi: xirodur® A500
- Vật liệu lồng: PEEK (polyetheretherketone)
- Vật liệu bi: thép không gỉ
Thay đổi ngôn ngữ :
xirodur® A500 | Chuyên gia cho các ứng dụng đặc biệt
Vật liệu xirodur® A500 là giải pháp chuyên dụng cho các ứng dụng yêu cầu khả năng kháng hóa chất và chịu nhiệt độ cao. Kết hợp với vòng cách PEEK, vật liệu này phù hợp cho các ứng dụng có nhiệt độ làm việc liên tục từ -100°C đến +150°C và đặc biệt có khả năng chống chịu các axit mạnh. Ngoài ra, các thành phần riêng lẻ trong tổ hợp vật liệu này đều đáp ứng tiêu chuẩn FDA. Do khả năng chống mài mòn ở mức trung bình và chi phí cao hơn, vật liệu này chỉ nên được lựa chọn cho những ứng dụng có các yêu cầu nêu trên.
Các lĩnh vực ứng dụng điển hình:
Khi nào thì sử dụng?
Khi nào thì không sử dụng?
Dung sai và hệ thống đo lường:
Dung sai cho đường kính bên trong và bên ngoài phụ thuộc vào kích thước lắp đặt. Những kích thước này thường xấp xỉ ±0,05mm so với kích thước danh nghĩa. Vòng bi thường được đúc phun và có độ bầu dục nhất định. Do đó, thước cặp được sử dụng để đo 90° đến điểm phun (nếu có) trên toàn bộ chiều rộng của ổ trục. Kích thước và dung sai được thiết kế sao cho có thể vừa khít bằng tay khi sử dụng giá đỡ H7 và trục h6. Nên sử dụng thêm một vòi định vị sử dụng vòng chặn (trục) và vòng chặn (vỏ) để ngăn ngừa dịch chuyển trục.

Khuyến nghị kỹ thuật khi lắp đặt:

1. Vỏ (dung sai H7)
2. Mặt trước (có thể nhìn thấy bóng)
3. Phía sau (có thể nhìn thấy lồng)
4. Lắp chặt ổ bi, mặt trước trước
5. Lắp trục (dung sai h6) với mép vát
6. Cần phải cung cấp một chốt định vị

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30