igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 2
- Đường kính ngoài: 30mm
- Ngăn ngừa tích điện tĩnh
- Ống thép không gỉ 1.4301
- Dung sai chiều dài: ±0,5mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-F180-10-ES
30
8
608
Là các hệ thống được lắp ráp hoàn chỉnh với ống làm từ nhôm, carbon, thép không gỉ hoặc PVC, các ổ bi này phát huy hiệu quả khi được sử dụng làm con lăn băng tải để chuyển hướng màng phim và nhãn hoặc để vận chuyển hàng hóa. Nhờ sử dụng polyme hiệu suất cao có khả năng chống mài mòn và các ống thành mỏng, chúng giúp giảm trọng lượng lên đến 48% so với các giải pháp bằng kim loại. Mô men quán tính khối lượng của chúng thấp hơn 42%, do đó năng lượng cần thiết để tăng tốc cũng thấp hơn đáng kể và các con lăn đạt tốc độ vận chuyển nhanh hơn.

Thời gian làm việc:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 đến 17:30
Online:
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30