Cáp bus vỏ TPE | FireWire, đầu nối A: Molex pin A có kẹp, đầu nối B: Molex pin A có kẹp

Mẫu ngừng sản xuất
MAT9048620 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp
• Vỏ ngoài TPE
• Hệ số uốn cong 12.5 x d
• Chống nhiễu cặp
• Chống dầu và chống cháy
• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048620
    2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
    Firewire
    Dạng thẳng ở cả hai đầu
    igus-icon-info

    Linh kiện này đã ngừng sản xuất

    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 10 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Tư vấn & hỗ trợ

    Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

    Nguyễn Trọng Nhân
    Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

    Báo giá và tư vấn trực tuyến