Cáp đồng trục vỏ TPE | CFKoax 75Ω

MAT90423400 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho ứng dụng hạng nặng
  • Vỏ ngoài TPE
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 60811-404), chịu được dầu sinh học (theo VDMA 24568 với Plantocut 8 S-MB đã được DEA kiểm nghiệm)
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
Đầu nối BNC/Socket BNC
4.5
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến