Cáp bus | USB 3.0, vỏ PVC, đầu nối A: USB 3.0 type A, đầu cáp mở, dài 3m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp

• Vỏ ngoài bằng PVC

• Hệ số uốn cong 12.5 x d

• Chống nhiễu từng cặp và chống nhiễu toàn phần

• Chống dầu và chống cháy

• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép

  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640200
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    Một đầu thẳng/một đầu cáp hở
    3
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Tư vấn & hỗ trợ

    Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

    Nguyễn Trọng Nhân
    Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

    Báo giá và tư vấn trực tuyến