Cáp bus | USB 3.0, vỏ PUR, đầu nối A: USB 3.0 type A, đầu cáp mở, dài 3m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
  • Đối với các ứng dụng nặng trung bình
  • Vỏ ngoài PUR
  • Lớp chống nhiễu
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Chống dầu (Oil-resistant) (theo DIN EN 50363-10-2)
  • Cam kết vận hành lên đến 4 năm
igus-icon-lieferzeitUSB9540200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Một đầu thẳng/một đầu cáp hở
3
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến