Cáp bus | USB 2.0, vỏ TPE, đầu nối A: USB 2.0 type A, đầu nối B: USB 2.0 type A (socket)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp
• Vỏ ngoài TPE
• Hệ số uốn cong 12.5 x d
• Chống nhiễu toàn phần
• Chống dầu và chống cháy
• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    Dạng thẳng ở cả hai đầu
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Tư vấn & hỗ trợ

    Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

    Nguyễn Trọng Nhân
    Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

    Báo giá và tư vấn trực tuyến