Cáp bus vỏ TPE | DVI-D/HDMI, đầu nối A: chân DVI-D, đầu nối B: chân HDMI

MAT90478691 product image
igus-icon-lupe
• DVI
• Không có vỏ trong (inner jacket)
• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp
• Vỏ ngoài TPE
• Hệ số uốn cong 12.5 x d
• Chống nhiễu toàn phần
• Chống dầu và chống cháy
• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitMAT90478691
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    Dạng thẳng ở cả hai đầu
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Tư vấn & hỗ trợ

    Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

    Nguyễn Trọng Nhân
    Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

    Báo giá và tư vấn trực tuyến