Cáp bus vỏ PUR | GigE, đầu nối xoắn A: Yamaichi RJ45 kim loại, đầu nối B: RJ45 có vít khía

Mẫu ngừng sản xuất
GIG9045002 product image
igus-icon-lupe
  • Dành cho các ứng dụng xoắn
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
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Dạng thẳng ở cả hai đầu
igus-icon-info

Linh kiện này đã ngừng sản xuất

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Nguyễn Trọng Nhân
Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến