Cáp bus vỏ TPE | GigE, đầu nối A: Yamaichi RJ45 kim loại, đầu nối B: Yamaichi RJ45 kim loại

GIG9040001 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• Dành cho ứng dụng xích nhựa dẫn cáp
• Vỏ ngoài TPE
• Hệ số uốn cong 10 x d
• Chống nhiễu toàn phần
• Chống dầu và chống cháy
• Đảm bảo 10 triệu hành trình kép
  • Cam kết vận hành lên tới 4 năm
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040001
    (4x(2x0.15))C
    Ethernet/CAT5e/PoE
    Dạng thẳng ở cả hai đầu
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

    Tư vấn & hỗ trợ

    Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

    Nguyễn Trọng Nhân
    Nguyễn Trọng Nhân+84 28 3636 4189Gửi e-mail

    Báo giá và tư vấn trực tuyến