dryspin motor spindle with fitting: P=7g7, M6 | Trapezoidal thread | RH | Stainless steel | Length: 495mm

PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
igus-icon-lupe
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES product image
PTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES technical drawing
  • Outer diameter: 6mm to 8mm
  • Pitch: 1.5mm to 2mm
  • Single start
  • Self-locking
  • Length 310mm
igus-icon-lieferzeitPTGSG-MOTP7M6-10X2-R-01-495-ES
TR10X2

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến