dryspin motor spindle with fitting: P=7g7, M6 | DST thread | RH | Stainless steel | Length: 495mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Outer diameter: 10 - 12mm
  • Pitch: 2 - 5mm
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến