dryspin spindle motor lead screw with fit P=4g7, M3 | DST-thread | RH | stainless steel | length: 310mm

DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 trong tổng số 3
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
  • Outer diameter: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES
DS6.35X1
NEMA11 (S/M)/NEMA17 (S)

Tư vấn & hỗ trợ

Hân hạnh được trả lời câu hỏi của quý khách

Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)
Phạm Thị Hồng Nhật (Sunny)+84 28 3636 4189Gửi e-mail

Báo giá và tư vấn trực tuyến