Housing đầu nối Han 10B (đầu đực) nối với housing đầu nối Han 10B (đầu cái) — tay khóa đôi, hai đầu dạng góc cong, vỏ ngoài PUR, bán kính uốn cong 10 × d

MAT90489407 product image
igus-icon-lupe
  • Ứng dụng: Cho các ứng dụng xoắn
  • Vỏ ngoài (outer jacket): PUR
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil resistance): kháng dầu (theo tiêu chuẩn DIN EN 50363-10-2)
  • Phân loại chainflex® (chainflex® class): 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489407