Housing đầu nối Han 10B (pin) trên housing đầu nối Han 10B (socket), tay khóa kép, thẳng ở cả hai đầu, PUR 10 x d

MAT90489399 product image
igus-icon-lupe
  • Ứng dụng: Cho các ứng dụng xoắn
  • Vỏ ngoài (outer jacket): PUR
  • Bền trong dung dịch làm mát
  • Chống biến dạng
  • Bền đối với thủy phân và kháng khuẩn
  • Chống cháy
  • Không có Halogen
  • Không có Silicone
  • Chống tia UV
  • Không chứa PVC (PVC-free)
  • Chống dầu (Oil resistance): kháng dầu (theo tiêu chuẩn DIN EN 50363-10-2)
  • Phân loại chainflex® (chainflex® class): 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489399